Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard) (deg) | Volume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard) (l / min) | Spécifications | Classification par volume de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 2 | Sans clapet anti-retour | 063 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 60 | 2 | Avec clapet anti-retour | 063 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 60 | 10.6 | Sans clapet anti-retour | 32 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 60 | 10.6 | Avec clapet anti-retour | 32 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 60 | 18.6 | Sans clapet anti-retour | 56 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 60 | 18.6 | Avec clapet anti-retour | 56 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 2.6 | Sans clapet anti-retour | 08 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 2.6 | Avec clapet anti-retour | 08 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 2.95 | Sans clapet anti-retour | 09 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 2.95 | Avec clapet anti-retour | 09 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 2 | Sans clapet anti-retour | 063N | |
54.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 80 | 2 | Avec clapet anti-retour | 063N | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 2.25 | Sans clapet anti-retour | 071 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 2.25 | Avec clapet anti-retour | 071 | |
52.01 € | 1 | 11 jours | 80 | 3.25 | Sans clapet anti-retour | 10N | ||
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 3.25 | Avec clapet anti-retour | 10N | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 33.3 | Sans clapet anti-retour | 100 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 33.3 | Avec clapet anti-retour | 100 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 5.25 | Sans clapet anti-retour | 16N | |
54.19 € | 1 | 11 jours | 80 | 5.25 | Avec clapet anti-retour | 16N | ||
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 4.1 | Sans clapet anti-retour | 125N | |
54.19 € | 1 | 11 jours | 80 | 4.1 | Avec clapet anti-retour | 125N | ||
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 59.9 | Avec clapet anti-retour | 180 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 41.6 | Sans clapet anti-retour | 1250 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 41.6 | Avec clapet anti-retour | 1250 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 6.6 | Sans clapet anti-retour | 20N | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 6.6 | Avec clapet anti-retour | 20N | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 66.6 | Sans clapet anti-retour | 200 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 66.6 | Avec clapet anti-retour | 200 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 7.25 | Sans clapet anti-retour | 22N | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 7.25 | Avec clapet anti-retour | 22N | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 8.25 | Sans clapet anti-retour | 25 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 8.25 | Avec clapet anti-retour | 25 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 9.25 | Sans clapet anti-retour | 28 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 9.25 | Avec clapet anti-retour | 28 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 10.6 | Sans clapet anti-retour | 32 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 10.6 | Avec clapet anti-retour | 32 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 12.6 | Sans clapet anti-retour | 38 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 12.6 | Avec clapet anti-retour | 38 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 107 | Avec clapet anti-retour | 320 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 15 | Sans clapet anti-retour | 45 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 15 | Avec clapet anti-retour | 45 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 16.6 | Sans clapet anti-retour | 50 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 16.6 | Avec clapet anti-retour | 50 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 18.6 | Sans clapet anti-retour | 56 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 18.6 | Avec clapet anti-retour | 56 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 80 | 21 | Sans clapet anti-retour | 63 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 21 | Avec clapet anti-retour | 63 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 23.6 | Sans clapet anti-retour | 71 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 23.6 | Avec clapet anti-retour | 71 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 26.7 | Sans clapet anti-retour | 80 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 26.7 | Avec clapet anti-retour | 80 | |
52.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 30 | Sans clapet anti-retour | 90 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 30 | Avec clapet anti-retour | 90 |
Loading...
Forme d'injection | Cône vide A | Fluide | Fluide A | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Type | Fluide A | Caractéristique | Génération de fine brume | Fluide applicable | Solution chimique / Eau / Alcool |
Pression standard(MPa) | 0.7 | Vis de montage nominale | G1 / 4 |
Configurer
Propriétés de base
Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard)(deg)
Volume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard)(l / min)
Spécifications
Classification par volume de pulvérisation
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles