Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1/2MAAP18S303 |
3/8MAAP06S303 |
3/8MAAP10S303 |
3/8MAAP12S303 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Volume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard) (l / min) | Vis de montage nominale | Classification par volume de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 18 | R1 / 2 | 18 | |
33.18 € | 1 | 7 jours | 10 | 6 | R3 / 8 | 06 | ||
33.18 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 | R3 / 8 | 10 | ||
33.18 € | 1 | 7 jours | 10 | 12 | R3 / 8 | 12 |
Loading...
Forme d'injection | Cône vide A | Fluide | Fluide A | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Type | Fluide A | Fluide applicable | Eau | Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard)(deg) | 80 |
Pression standard(MPa) | 0.2 |
Configurer
Propriétés de base
Volume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard)(l / min)
Vis de montage nominale
Classification par volume de pulvérisation
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles