Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Fluide applicable | Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard) (deg) | Volume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard) (l / min) | Vis de montage nominale | Spécifications | Classification par volume de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 70 | 14 | Rc1 / 2 | Sans tamis | 14 | |
42.05 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 75 | 16 | Rc1 / 2 | Sans tamis | 16 | ||
42.05 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 80 | 18 | Rc1 / 2 | Sans tamis | 18 | ||
42.05 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 85 | 20 | Rc1 / 2 | Sans tamis | 20 | ||
21.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 75 | 6 | Rc1 / 4 | Sans tamis | 060 | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Résine] PVDF (résine de difluorure) | Solution chimique / Eau / Solution décapante | 65 | 1 | R1 / 4 | Sans tamis | 010 | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Résine] PVDF (résine de difluorure) | Solution chimique / Eau / Solution décapante | 65 | 1.5 | R1 / 4 | Sans tamis | 015 | |
12.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PVDF (résine de difluorure) | Solution chimique / Eau / Solution décapante | 65 | 2 | R1 / 4 | Sans tamis | 020 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PVDF (résine de difluorure) | Solution chimique / Eau / Solution décapante | 65 | 2.5 | R1 / 4 | Sans tamis | 025 | |
13.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PVDF (résine de difluorure) | Solution chimique / Eau / Solution décapante | 65 | 3 | R1 / 4 | Sans tamis | 030 | |
13.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] HTPVC (résistant à la chaleur) | Solution chimique / Solution décapante | 65 | 4 | R1 / 4 | Sans tamis | 040 | |
15.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 65 | 4 | R1 / 4 | Sans tamis | 040 | |
10.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] HTPVC (résistant à la chaleur) | Solution chimique / Solution décapante | 70 | 5 | R1 / 4 | Sans tamis | 050 | |
10.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 70 | 5 | R1 / 4 | Sans tamis | 050 | |
12.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] HTPVC (résistant à la chaleur) | Solution chimique / Solution décapante | 75 | 6 | R1 / 4 | Sans tamis | 060 | |
15.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 75 | 6 | R1 / 4 | Sans tamis | 060 | |
26.97 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 55 | 0.5 | R1 / 8 | Sans tamis | 005 | ||
36.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 55 | 0.5 | R1 / 8 | Avec tamis | 005 | |
9.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 55 | 1 | R1 / 8 | Sans tamis | 010 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PVDF (résine de difluorure) | Solution chimique / Eau / Solution décapante | 65 | 1.5 | R1 / 8 | Sans tamis | 015 | |
14.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 65 | 1.5 | R1 / 8 | Sans tamis | 015 | |
12.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PVDF (résine de difluorure) | Solution chimique / Eau / Solution décapante | 65 | 2 | R1 / 8 | Sans tamis | 020 | |
14.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 65 | 2 | R1 / 8 | Sans tamis | 020 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PVDF (résine de difluorure) | Solution chimique / Eau / Solution décapante | 65 | 2.5 | R1 / 8 | Sans tamis | 025 | |
12.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PVDF (résine de difluorure) | Solution chimique / Eau / Solution décapante | 65 | 3 | R1 / 8 | Sans tamis | 030 | |
14.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 70 | 3 | R1 / 8 | Sans tamis | 030 | |
11.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PVC (PVC rigide) | Solution chimique / Solution décapante | 75 | 2 | R1 / 8 | Sans tamis | 2-75/2 | |
113.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 75 | 50 | Rc1 | Sans tamis | 50 | |
113.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 85 | 60 | Rc1 | Sans tamis | 60 | |
113.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 95 | 80 | Rc1 | Sans tamis | 80 | |
113.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 95 | 90 | Rc1 | Sans tamis | 90 | |
66.85 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 75 | 23 | Rc3 / 4 | Sans tamis | 23 | ||
66.85 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 80 | 26 | Rc3 / 4 | Sans tamis | 26 | ||
66.85 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 85 | 30 | Rc3 / 4 | Sans tamis | 30 | ||
66.85 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 90 | 35 | Rc3 / 4 | Sans tamis | 35 | ||
66.85 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 95 | 40 | Rc3 / 4 | Sans tamis | 40 | ||
66.85 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 95 | 45 | Rc3 / 4 | Sans tamis | 45 | ||
26.49 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 65 | 7 | Rc3 / 8 | Sans tamis | 070 | ||
26.49 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 70 | 8 | Rc3 / 8 | Sans tamis | 080 | ||
26.49 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 80 | 10 | Rc3 / 8 | Sans tamis | 10 | ||
26.49 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 85 | 12 | Rc3 / 8 | Sans tamis | 12 | ||
26.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 65 | 7 | R3 / 8 | Sans tamis | 070 | |
26.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 70 | 8 | R3 / 8 | Sans tamis | 080 | |
26.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 80 | 10 | R3 / 8 | Sans tamis | 10 | |
26.49 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Eau | 85 | 12 | R3 / 8 | Sans tamis | 12 |
Loading...
Forme d'injection | Cône de cercle rempli / cône de carré rempli | Fluide | Fluide A | Type | Fluide A |
---|---|---|---|---|---|
Pression standard(MPa) | 0.2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Fluide applicable
Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard)(deg)
Volume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard)(l / min)
Vis de montage nominale
Spécifications
Classification par volume de pulvérisation
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles