Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard) (deg) | Volume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard) (l / min) | Vis de montage nominale | Classification par volume de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 85 | 18 | R1 / 2 | 18 | |
57.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 85 | 20 | R1 / 2 | 20 | |
57.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 85 | 23 | R1 / 2 | 23 | |
57.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 85 | 26 | R1 / 2 | 26 | |
57.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 85 | 30 | R1 / 2 | 30 | |
57.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 90 | 40 | R1 / 2 | 40 | |
57.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 90 | 45 | R1 / 2 | 45 | |
57.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 90 | 50 | R1 / 2 | 50 | |
11.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Résine] PPS (sulfure de polyphénylène) | 75 | 4 | R1 / 4 | 04 | |
27.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 75 | 4 | R1 / 4 | 04 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PPS (sulfure de polyphénylène) | 75 | 5 | R1 / 4 | 05 | |
27.93 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 75 | 5 | R1 / 4 | 05 | ||
11.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PPS (sulfure de polyphénylène) | 80 | 6 | R1 / 4 | 06 | |
28.97 € 14.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 6 | R1 / 4 | 06 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PPS (sulfure de polyphénylène) | 80 | 7 | R1 / 4 | 07 | |
27.93 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 7 | R1 / 4 | 07 | ||
113.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 90 | 55 | R3 / 4 | 55 | |
113.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 90 | 60 | R3 / 4 | 60 | |
113.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 90 | 70 | R3 / 4 | 70 | |
113.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 90 | 80 | R3 / 4 | 80 | |
113.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 90 | 90 | R3 / 4 | 90 | |
11.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PPS (sulfure de polyphénylène) | 80 | 8 | R3 / 8 | 08 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PPS (sulfure de polyphénylène) | 80 | 10 | R3 / 8 | 10 | |
38.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 10 | R3 / 8 | 10 | |
11.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PPS (sulfure de polyphénylène) | 85 | 12 | R3 / 8 | 12 | |
38.80 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 85 | 12 | R3 / 8 | 12 | ||
9.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PPS (sulfure de polyphénylène) | 85 | 14 | R3 / 8 | 14 | |
38.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 85 | 14 | R3 / 8 | 14 | |
11.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Résine] PPS (sulfure de polyphénylène) | 85 | 16 | R3 / 8 | 16 | |
38.80 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 85 | 16 | R3 / 8 | 16 |
Loading...
Forme d'injection | Cône de cercle rempli / cône de carré rempli | Fluide | Fluide A | Type | Fluide A |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Élimination d'obstruction | Fluide applicable | Eau | Pression standard(MPa) | 0.2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard)(deg)
Volume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard)(l / min)
Vis de montage nominale
Classification par volume de pulvérisation
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles