Buse à 2 fluides à pulvérisation fine avec petite quantité injectée en forme de cône plein, série BIMK (modèle avec pressurisation des liquides)

Buse à 2 fluides à pulvérisation fine avec petite quantité injectée en forme de cône plein, série BIMK (modèle avec pressurisation des liquides)
  • Remise sur volume
A two-liquid hollow coned nozzle that produce a "fine mist" with a mean particle size of 100 microns or less. A liquid pressurizing type in which a spray is produced by applying a pressure of approximately 0.1–0.3 MPa to the spray liquid. Features a wide adjustable flow rate range.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BIMK6004S303+NS303
BIMK6004S303+TS303
BIMK60075S303+NS303
BIMK60075S303+TS303
BIMK6015S303+NS303
BIMK6015S303+TS303
BIMK6022S303+NS303
BIMK6022S303+TS303
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCatégorie de consommation d'air Type adaptateur Diamètre de passage des corps étrangers (ports d'injection des éléments)
(mm)

258.95 €

1 Disponible 17 jours 1004Type N0.5

224.04 €

1 Disponible 10 jours 1004Type T0.5

258.95 €

1 Disponible 17 jours 10075Type N0.7

224.04 €

1 Disponible 10 jours 10075Type T0.7

280.58 €

1 Disponible 17 jours 1015Type N0.9

246.93 €

1 Disponible 10 jours 1015Type T0.9

280.58 €

1 Disponible 17 jours 1022Type N1.1

246.93 €

1 Disponible 10 jours 1022Type T1.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Cône vide A Fluide Mélange de deux fluides Matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Type 2 fluides Caractéristique Génération de fine brume Fluide applicable Air, air comprimé / Huile / Solution chimique / Eau / Urée aqueuse / Lubrifiant
Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard)(deg) 60

Assistance technique