Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OHK-250
Référence pièce
|
---|
OHK-250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Siège de montage A (mm) | Siège de montage B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.06 € | 1 | 6 jours | 305 | 320.01~485.00 | 323.7 | Caoutchouc | - | Trou long | 135(145) | 75(85) | 200 | 140 | 250 | 50 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Catégorie de charge | Charge moyenne |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pressées modèle K pour roue de charge moyenne sur support, avec roulements, le numéro d'article est le suivant: OHK-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OHK-250.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Siège de montage A(mm)
Siège de montage B(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
OHK-100 |
OHK-130 |
OHK-180 |
OHK-75 |
OHUK-100 |
OHUK-150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Siège de montage A (mm) | Siège de montage B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.60 € | 1 | 6 jours | 144 | 80.01~140.00 | 98.1 | Caoutchouc | - | Trou long | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 35 | ||
35.75 € | 1 | 6 jours | 177 | 140.01~220.00 | 176.6 | Caoutchouc | - | Trou long | 93(103) | 52(58) | 137 | 93 | 130 | 38 | ||
59.96 € | 1 | 9 jours | 240 | 220.01~320.00 | 225.6 | Caoutchouc | - | Trou long | 103(113) | 54(64) | 155 | 102 | 180 | 45 | ||
12.65 € | 1 | 6 jours | 101 | 35.01~80.00 | 78.5 | Caoutchouc | - | Trou rond | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | ||
32.10 € | 1 | 6 jours | 144 | 140.01~220.00 | 176.6 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou long | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 32 | ||
60.74 € | 1 | 6 jours | 198 | 220.01~320.00 | 294.3 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou long | 94(102) | 53(57) | 137 | 93 | 150 | 38 |