Étage sur l'axe des X 30 x 30 petit étage à rail (axe des X) (étage manuel)

Étage sur l'axe des X 30 x 30 petit étage à rail (axe des X) (étage manuel)
X-axis mobile unit handling differing feed methods within a space measuring 30 mm×30 mm.

[Features]
· X-axis mobile unit handling differing feed methods within a space measuring 30 mm × 30 mm.
· The SRS-1 is inexpensive and capable of fine adjustment with the 0.5-mm pitch feed auger.
· The LS-311 employs a rack and pinion feeding method, achieving large distance movements.
· Can be widely used for applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SRS-1

Référence pièce
SRS-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

150.00 €

1 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) 26 à 40 Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) 26 à 40 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30
Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir
Mécanisme de guidage Bille linéaire Catégorie Corps principal Surface de platine (longueur)(mm) 30
Surface de platine (largeur)(mm) 30 Charge admissible(N) 9.8 Type Platine X
Méthode de serrage NA Distance de déplacement / tour de bouton 1 Env. 0.5mm Sens de déplacement Axe des X, 1 sens

Vous vous trouvez sur la page de Étage sur l'axe des X 30 x 30 petit étage à rail (axe des X) (étage manuel), le numéro d'article est le suivant: SRS-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRS-1.

Assistance technique