Étage X en aluminium à niveau élevé (étage manuel) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LS-3047-C8

Référence pièce
LS-3047-C8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (longueur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Méthode d'alimentation Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Charge admissible
(N)
Rigidité du moment et rigidité de tangage
("/N•cm)
Rigidité du moment et rigidité de lacet
("/N•cm)
Rigidité du moment, rigidité de roulis
("/N•cm)
Type Distance de déplacement / tour de bouton 1 Position de montage de la pièce en fonctionnement

243.68 €

1 5 jours 1026 à 4026 à 405–30[EN 1.4125 équiv.] Micromètre à pas fin303019.61.001.001.00Type standard0.1mmCentral

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Rouleau croisé
Catégorie Corps principal Type Platine X Parallélisme(µm) 30
Méthode de serrage Noix de serrage de plaque Sens de déplacement Axe des X, 1 sens

Vous vous trouvez sur la page de Étage X en aluminium à niveau élevé (étage manuel), le numéro d'article est le suivant: LS-3047-C8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LS-3047-C8.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LS-3047-C1
LS-3047-CR1
LS-3047-CR8
LS-3047-S1
LS-3047-S8
LS-3047-SR1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (longueur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Méthode d'alimentation Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Charge admissible
(N)
Rigidité du moment et rigidité de tangage
("/N•cm)
Rigidité du moment et rigidité de lacet
("/N•cm)
Rigidité du moment, rigidité de roulis
("/N•cm)
Type Distance de déplacement / tour de bouton 1 Position de montage de la pièce en fonctionnement

196.88 €

1 5 jours 1026 à 4026 à 405–30[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard303019.61.001.001.00Type standard0.5mmCentral

196.88 €

1 10 jours 1026 à 4026 à 405–30[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard303019.61.001.001.00Type symétrique0.5mmCentral

243.68 €

1 10 jours 1026 à 4026 à 405–30[EN 1.4125 équiv.] Micromètre à pas fin303019.61.001.001.00Type symétrique0.1mmCentral

196.88 €

1 5 jours 1026 à 4026 à 405–30[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard303019.61.001.001.00Type standard0.5mmLatéral

243.68 €

1 10 jours 1026 à 4026 à 405–30[EN 1.4125 équiv.] Micromètre à pas fin303019.61.001.001.00Type standard0.1mmLatéral

196.88 €

1 10 jours 1026 à 4026 à 405–30[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard303019.61.001.001.00Type symétrique0.5mmLatéral

Assistance technique