Étage X à niveau élevé (étage manuel) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Étage X à niveau élevé (étage manuel)
[Features]
· Stage offering high precision and high rigidity utilizing the HG-VCR method.
· Both the standard and symmetric types can be configured symmetrically.
· Feed screw, standard micro, and fine-pitched micro feeding methods are available.
· Clamp types include plate clamps and operation-side clamps.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-4042-S1
LS-4042-S1-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (longueur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Méthode d'alimentation Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Charge admissible
(N)
Méthode de serrage Type Distance de déplacement / tour de bouton 1 Position de montage de la pièce en fonctionnement

197.65 €

1 8 jours 1026 à 4026 à 4050.1~100[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard404098[Disque] Noix de serrage de plaqueType standard0.5mmLatéral

216.36 €

1 10 jours 1026 à 4026 à 4050.1~100[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard404098[Disque] Noix de serrage de plaque côté fonctionnementType standard0.5mmLatéral

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la table Acier inoxydable Traitement de surface de la table Chrome oxydé noir Mécanisme de guidage Rouleau croisé
Catégorie Corps principal Type Platine X Parallélisme(µm) 15
Rigidité du moment et rigidité de tangage("/N•cm) 0.04 Rigidité du moment et rigidité de lacet("/N•cm) 0.04 Rigidité du moment, rigidité de roulis("/N•cm) 0.02
Sens de déplacement Axe des X, 1 sens

Assistance technique