Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LS-241-C1 |
LS-241-S1 |
LS-242 |
LS-243-C7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode d'alimentation | Traitement de surface de la table | Surface de platine (longueur) (mm) | Surface de platine (largeur) (mm) | Méthode de serrage | Magnescale | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | Position de montage de la pièce en fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869.22 € | 1 | 10 jours | 10 | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard | [Placage LTBC] Chrome noir dur | 125 | 150 | [Disque] Noix de serrage de plaque | - | 0.5mm | Central | ||
869.22 € | 1 | 10 jours | 10 | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard | [Placage LTBC] Chrome noir dur | 125 | 150 | [Disque] Noix de serrage de plaque | - | 0.5mm | Latéral | ||
2,743.37 € | 1 | 20 jours | 10 | [Vis d'alimentation] Vis d'alimentation manuelle | Placage Kanigen | 130 | 200 | Type à fente de fixation | NA | 1mm | - | ||
1,728.58 € | 1 | 20 jours | - | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre à affichage numérique électronique | [Placage LTBC] Chrome noir dur | 125 | 150 | [Disque] Noix de serrage de plaque | - | 0.5mm | Central |
Loading...
Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) | 121– | Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) | 121– | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 100.1– |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la table | Acier | Mécanisme de guidage | Rouleau croisé | Catégorie | Corps principal |
Charge admissible(N) | 294 | Type | Platine X | Parallélisme(µm) | 30 |
Rigidité du moment et rigidité de tangage("/N•cm) | 0.02 | Rigidité du moment et rigidité de lacet("/N•cm) | 0.02 | Rigidité du moment, rigidité de roulis("/N•cm) | 0.01 |
Sens de déplacement | Axe des X, 1 sens |
Configurer
Propriétés de base
Méthode d'alimentation
Traitement de surface de la table
Surface de platine (longueur)(mm)
Surface de platine (largeur)(mm)
Méthode de serrage
Magnescale
Distance de déplacement / tour de bouton 1
Position de montage de la pièce en fonctionnement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles