Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LD-6047-CR6
Référence pièce
|
---|
LD-6047-CR6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface de platine (longueur) (plage de sélection) (mm) | Surface de platine (largeur) (plage de sélection) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Méthode d'alimentation | Surface de platine (longueur) (mm) | Surface de platine (largeur) (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Rigidité du moment et rigidité de tangage ("/N•cm) | Rigidité du moment et rigidité de lacet ("/N•cm) | Rigidité du moment, rigidité de roulis ("/N•cm) | Type | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | Position de montage de la pièce en fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392.23 € | 1 | 10 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 50.1~100 | [Vis d'alimentation] Vis d'alimentation | 60 | 60 | 58.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | Type symétrique | 0.5mm | Central |
Loading...
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Satiné aluminium anodisé noir | Mécanisme de guidage | Rainure en V et rouleau croisé |
---|---|---|---|---|---|
Parallélisme(µm) | 50 | Méthode de serrage | Noix de serrage de plaque | Sens de déplacement | 2 sens d'axe des XY |
Vous vous trouvez sur la page de Étage XY en aluminium à niveau élevé (étage manuel), le numéro d'article est le suivant: LD-6047-CR6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LD-6047-CR6.
Configurer
Propriétés de base
Méthode d'alimentation
Type
Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Surface de platine (longueur)(mm)
Surface de platine (largeur)(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Type
Distance de déplacement / tour de bouton 1
Position de montage de la pièce en fonctionnement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LD-3047-CR8 |
LD-3047-S1 |
LD-3047-S8 |
LD-6047-CR8 |
LD-6047-S1 |
LD-6047-S6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Surface de platine (longueur) (plage de sélection) (mm) | Surface de platine (largeur) (plage de sélection) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Méthode d'alimentation | Surface de platine (longueur) (mm) | Surface de platine (largeur) (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Rigidité du moment et rigidité de tangage ("/N•cm) | Rigidité du moment et rigidité de lacet ("/N•cm) | Rigidité du moment, rigidité de roulis ("/N•cm) | Type | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | Position de montage de la pièce en fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461.54 € | 1 | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre à pas fin | 30 | 30 | 19.6 | 2 | 2 | 2 | Type symétrique | 0.1mm | Central | ||
372.89 € | 1 | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard | 30 | 30 | 19.6 | 2 | 2 | 2 | Type standard | 0.5mm | Latéral | ||
461.54 € | 1 | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre à pas fin | 30 | 30 | 19.6 | 2 | 2 | 2 | Type standard | 0.1mm | Latéral | ||
534.06 € | 1 | 10 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 50.1~100 | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre à pas fin | 60 | 60 | 58.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | Type symétrique | 0.1mm | Central | ||
445.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 50.1~100 | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard | 60 | 60 | 58.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | Type standard | 0.5mm | Latéral | ||
392.23 € | 1 | 10 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 50.1~100 | [Vis d'alimentation] Vis d'alimentation | 60 | 60 | 58.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | Type standard | 0.5mm | Latéral |