Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LD-149-C1 |
LD-149-C7 |
LD-149-R1 |
LD-149-S1 |
LD-149-S7 |
LD-947-C1 |
LD-947-R1 |
LD-947-S1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface de platine (longueur) (plage de sélection) (mm) | Surface de platine (largeur) (plage de sélection) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Méthode d'alimentation | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Surface de platine (longueur) (mm) | Surface de platine (largeur) (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Parallélisme (µm) | Rigidité du moment et rigidité de tangage ("/N•cm) | Rigidité du moment et rigidité de lacet ("/N•cm) | Rigidité du moment, rigidité de roulis ("/N•cm) | Position de montage de la pièce en fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 121– | 121– | 100.1– | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard | Acier | [Placage LTBC] Chrome noir dur | 125 | 125 | 225 | 50 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Central | ||
1,335.02 € | 1 | 10 jours | - | 121– | 121– | 100.1– | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre à affichage numérique électronique | Acier | [Placage LTBC] Chrome noir dur | 125 | 125 | 225 | 50 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Central | ||
903.37 € | 1 | 10 jours | 10 | 121– | 121– | 100.1– | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard | Acier | [Placage LTBC] Chrome noir dur | 125 | 125 | 225 | 50 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Côté inverse | ||
903.37 € | 1 | 10 jours | 10 | 121– | 121– | 100.1– | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard | Acier | [Placage LTBC] Chrome noir dur | 125 | 125 | 255 | 50 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Latéral | ||
1,335.02 € | 1 | 10 jours | - | 121– | 121– | 100.1– | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre à affichage numérique électronique | Acier | [Placage LTBC] Chrome noir dur | 125 | 125 | 225 | 50 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Latéral | ||
613.04 € | 1 | 5 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 50.1~100 | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard | Alliage d'aluminium | Satiné aluminium anodisé noir | 90 | 90 | 78.4 | - | - | - | - | Central | ||
613.04 € | 1 | 8 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 50.1~100 | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard | Alliage d'aluminium | Satiné aluminium anodisé noir | 90 | 90 | 78.4 | - | - | - | - | Côté inverse | ||
613.04 € | 1 | 5 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 50.1~100 | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard | Alliage d'aluminium | Satiné aluminium anodisé noir | 90 | 90 | 78.4 | - | - | - | - | Latéral |
Loading...
Mécanisme de guidage | Rainure en V et rouleau croisé | Méthode de serrage | Noix de serrage de plaque | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | 0.5mm |
---|---|---|---|---|---|
Sens de déplacement | 2 sens d'axe des XY |
Configurer
Propriétés de base
Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Méthode d'alimentation
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Surface de platine (longueur)(mm)
Surface de platine (largeur)(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Position de montage de la pièce en fonctionnement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles