Étage Z à niveau élevé (étage manuel)

Étage Z à niveau élevé (étage manuel)
[Features]
· Stage offering high precision and high rigidity by utilizing the HG-VCR method.
· Both the standard and symmetric types can be configured symmetrically.
· Feed screw, standard micro, and fine-pitched micro feeding methods are available.
· Clamp types include plate clamps and operation-side clamps.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LZ-4042-S1
LZ-4042-SR8-2
LZ-6042-CR7
LZ-6042-CR8
LZ-6042-S1-2
LZ-7042-C1
LZ-7042-C6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (longueur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)
(mm)
Méthode d'alimentation Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Méthode de serrage Type Distance de déplacement / tour de bouton 1 Position de montage de la pièce en fonctionnement

244.99 €

1 10 jours 1026~4026~40[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard4040[Disque] Noix de serrage de plaqueType standard0.5mmLatéral

310.51 €

1 10 jours 1026~4026~40[EN 1.4125 équiv.] Micromètre à pas fin4040[Disque] Noix de serrage de plaque côté fonctionnementType symétrique0.1mmLatéral

509.81 €

1 10 jours -41~6041~60[EN 1.4125 équiv.] Micromètre Digimatic6060[Disque] Noix de serrage de plaqueType symétrique0.1mmCentral

321.52 €

1 10 jours 1041~6041~60[EN 1.4125 équiv.] Micromètre à pas fin6060[Disque] Noix de serrage de plaqueType symétrique0.1mmCentral

293.43 €

1 10 jours 1041~6041~60[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard6060[Disque] Noix de serrage de plaque côté fonctionnementType standard0.5mmLatéral

350.97 €

1 10 jours 1061~9061~90[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard7070[Disque] Noix de serrage de plaqueType standard0.5mmCentral

322.89 €

1 10 jours 1061~9061~90[Vis d'alimentation] Vis d'alimentation7070[Disque] Noix de serrage de plaqueType standard0.5mmCentral

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 30.1~50 Matériau de la table Acier inoxydable
Traitement de surface de la table Chrome oxydé noir Mécanisme de guidage Rainure en V et rouleau croisé Charge admissible(N) 49
Rigidité du moment et rigidité de tangage("/N•cm) 0.04 Rigidité du moment et rigidité de lacet("/N•cm) 0.04 Rigidité du moment, rigidité de roulis("/N•cm) 0.02
Sens de déplacement Axe des Z, 1 sens

Assistance technique