Étage dans l'axe des Z de précision 60 x 60 (étage manuel)

Étage dans l'axe des Z de précision 60 x 60 (étage manuel)
This is a Z-axis stage which uses a dovetail groove, V groove and cross roller for the moving guide.

[Features]
· Z-axis stage using dovetail groove (D-T type), V groove and cross roller (V-CR type) for the travel guide.
· The rack and pinion feeding method allows movement across large distances.
· Can be widely used for applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items.
· Capable of being secured with a high holding lever clamp at any position.
· Can be used also as a focusing unit such as a microscope because precision positioning is possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LV-643

Référence pièce
LV-643
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

940.91 €

1 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) 41~60 Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) 41~60
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 30.1~50 Méthode d'alimentation Type à crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Rainure en V et rouleau croisé Surface de platine (longueur)(mm) 60
Surface de platine (largeur)(mm) 60 Charge admissible(N) 49 Méthode de serrage Type à levier
Distance de déplacement / tour de bouton 1 Rotation normale 1 : environ 6mm, rotation précise 1 : environ 0.68mm Position de montage de la pièce en fonctionnement Latéral Sens de déplacement Axe des Z, 1 sens

Vous vous trouvez sur la page de Étage dans l'axe des Z de précision 60 x 60 (étage manuel), le numéro d'article est le suivant: LV-643.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LV-643.

Assistance technique