Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RS-4012 |
RS-4012-R |
RS-5012 |
RS-5012-R |
RS-6012 |
RS-6012-R |
RS-6042-R |
RS-7012 |
RS-7012-R |
RS-7042 |
RS-7042-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface de platine (plage de sélection) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Distance de déplacement (précis) (deg) | Mécanisme de guidage | Surface de platine (Ø) | Charge admissible (N) | Parallélisme (µm) | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | Position de montage de la pièce en fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.02 € | 1 | 5 jours | 10 | – 40mm | 5–30 | ±5° | joint de verre rond | 39mm | 14.7 | 20 | Env. 0.99° | Position standard | ||
232.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | – 40mm | 5–30 | ±5° | joint de verre rond | 39mm | 14.7 | 20 | Env. 0.99° | Position inversée du micromètre | |
234.65 € | 1 | 10 jours | 10 | 41 – 70mm | 5–30 | ±5° | joint de verre rond | 50mm | 19.6 | 30 | Env. 0.92° | Position standard | ||
234.65 € | 1 | 10 jours | 10 | 41 – 70mm | 5–30 | ±5° | joint de verre rond | 50mm | 19.6 | 30 | Env. 0.92° | Position inversée du micromètre | ||
244.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 41 – 70mm | 5–30 | ±5° | joint de verre rond | 60mm | 29.4 | 20 | Env. 0.8° | Position standard | ||
244.28 € | 1 | 10 jours | 10 | 41 – 70mm | 5–30 | ±5° | joint de verre rond | 60mm | 29.4 | 20 | Env. 0.8° | Position inversée du micromètre | ||
562.79 € | 1 | 8 jours | 10 | 41 – 70mm | 50.1~100 | ±4° | [Rouleau croisé] Rainure en V et rouleau croisé | 60mm | 98 | 30 | Env. 0.8° | Position inversée du micromètre | ||
272.58 € | 1 | 10 jours | 10 | 41 – 70mm | 5–30 | ±5° | joint de verre rond | 70mm | 29.4 | 30 | Env. 0.7° | Position standard | ||
272.58 € | 1 | 10 jours | 10 | 41 – 70mm | 5–30 | ±5° | joint de verre rond | 70mm | 29.4 | 30 | Env. 0.7° | Position inversée du micromètre | ||
572.86 € | 1 | 8 jours | 10 | 41 – 70mm | 50.1~100 | ±5° | [Rouleau croisé] Rainure en V et rouleau croisé | 70mm | 98 | 40 | Env. 0.61° | Position standard | ||
572.86 € | 1 | 8 jours | 10 | 41 – 70mm | 50.1~100 | ±5° | [Rouleau croisé] Rainure en V et rouleau croisé | 70mm | 98 | 40 | Env. 0.61° | Position inversée du micromètre |
Loading...
Forme de la table | Forme circulaire | Distance de déplacement (normal)(deg) | 360° | Méthode d'alimentation | Micromètre standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Satiné aluminium anodisé noir | Course (angle θ)(deg) | 360 |
Méthode de serrage | Noix de serrage composite | Sens de déplacement | Sens de rotation |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Surface de platine (plage de sélection)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Distance de déplacement (précis)(deg)
Mécanisme de guidage
Surface de platine(Ø)
Charge admissible(N)
Distance de déplacement / tour de bouton 1
Position de montage de la pièce en fonctionnement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles