Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TS-211
Référence pièce
|
---|
TS-211 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface de platine (longueur) (plage de sélection) (mm) | Surface de platine (largeur) (plage de sélection) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | Méthode d'alimentation | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Mécanisme de guidage | Surface de platine (longueur) (mm) | Surface de platine (largeur) (mm) | Charge admissible (N) | Méthode de serrage | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,128.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 41 à 60 | 91 à 120 | 50.1~100 | ±20 – | - | Alliage d'aluminium | Satiné aluminium anodisé noir | Présence | 60 | 120 | 98 | [Standard] Type à serrage par vis | Env. 49′ |
Loading...
Type | Axe X de goniomètre | Sens de déplacement | Inclinaison dans un sens |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Étage de goniomètre (étage manuel), le numéro d'article est le suivant: TS-211.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS-211.
Configurer
Propriétés de base
Méthode d'alimentation
Méthode de serrage
Type
Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable)
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Mécanisme de guidage
Surface de platine (longueur)(mm)
Surface de platine (largeur)(mm)
Charge admissible(N)
Distance de déplacement / tour de bouton 1
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TS-311 |
TS-312 |
TS-4051FX |
TS-4052FX |
TS-411 |
TS-412 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Surface de platine (longueur) (plage de sélection) (mm) | Surface de platine (largeur) (plage de sélection) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | Méthode d'alimentation | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Mécanisme de guidage | Surface de platine (longueur) (mm) | Surface de platine (largeur) (mm) | Charge admissible (N) | Méthode de serrage | Distance de déplacement / tour de bouton 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356.22 € | 1 | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | ±10 – 20 | - | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 30 | 30 | 19.6 | [Standard] Type à serrage par vis | Approx. 2°34′ | ||
374.94 € | 1 | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10 | - | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 30 | 30 | 19.6 | [Standard] Type à serrage par vis | Env. 1° 48' | ||
393.54 € | 1 | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10 | [Vis d'alimentation] Vis d'alimentation | Alliage d'aluminium | Satiné aluminium anodisé noir | joint de verre rond | 40 | 40 | 24.5 | NA | Env. 33′25″ | ||
393.54 € | 1 | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10 | [Vis d'alimentation] Vis d'alimentation | Alliage d'aluminium | Satiné aluminium anodisé noir | joint de verre rond | 40 | 40 | 24.5 | NA | Env. 46′16″ | ||
366.34 € | 1 | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | ±10 – 20 | - | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Type à serrage par vis | Env. 2° 8 à 34" | ||
384.90 € | 1 | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | ±10 – 20 | - | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Type à serrage par vis | Env.1°20′ |