Étage de goniomètre (étage manuel) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Étage de goniomètre (étage manuel)
[Features]
▪ Single-shaft tilt stage with different rotational axis heights and travel.
▪ When combined with a single-shaft tilt stage with different rotational axis heights, it can be a dual-axis tilt stage with the same rotational axis.
▪ The proprietary combination coupling mechanism allows fine and very smooth operation.
▪ Uses dovetail groove (D-T type) for the travel guide.
▪ Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, and other items

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS-311

Référence pièce
TS-311
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (longueur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Méthode d'alimentation Matériau de la table Traitement de surface de la table Mécanisme de guidage Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Charge admissible
(N)
Méthode de serrage Distance de déplacement / tour de bouton 1

356.22 €

1 10 jours 1026 à 4026 à 405–30±10 – 20-Laiton[Placage LTBC] Chrome noir durPrésence303019.6[Standard] Type à serrage par visApprox. 2°34′

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe X de goniomètre Sens de déplacement Inclinaison dans un sens

Vous vous trouvez sur la page de Étage de goniomètre (étage manuel), le numéro d'article est le suivant: TS-311.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS-311.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TS-211
TS-312
TS-4051FX
TS-4052FX
TS-411
TS-412
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (longueur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Méthode d'alimentation Matériau de la table Traitement de surface de la table Mécanisme de guidage Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Charge admissible
(N)
Méthode de serrage Distance de déplacement / tour de bouton 1

1,128.65 €

1 5 jours 1041 à 6091 à 12050.1~100±20 –-Alliage d'aluminiumSatiné aluminium anodisé noirPrésence6012098[Standard] Type à serrage par visEnv. 49′

374.94 €

1 10 jours 1026 à 4026 à 405–30– ±10-Laiton[Placage LTBC] Chrome noir durPrésence303019.6[Standard] Type à serrage par visEnv. 1° 48'

393.54 €

1 10 jours 1026 à 4026 à 405–30– ±10[Vis d'alimentation] Vis d'alimentationAlliage d'aluminiumSatiné aluminium anodisé noirjoint de verre rond404024.5NAEnv. 33′25″

393.54 €

1 10 jours 1026 à 4026 à 405–30– ±10[Vis d'alimentation] Vis d'alimentationAlliage d'aluminiumSatiné aluminium anodisé noirjoint de verre rond404024.5NAEnv. 46′16″

366.34 €

1 5 jours 1026 à 4026 à 405–30±10 – 20-Laiton[Placage LTBC] Chrome noir durPrésence404029.4[Standard] Type à serrage par visEnv. 2° 8 à 34"

384.90 €

1 5 jours 1026 à 4026 à 405–30±10 – 20-Laiton[Placage LTBC] Chrome noir durPrésence404029.4[Standard] Type à serrage par visEnv.1°20′

Assistance technique