Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TD-104 |
TD-304 |
TD-604 |
TD-904 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface de platine (longueur) (plage de sélection) (mm) | Surface de platine (largeur) (plage de sélection) (mm) | Capacité de charge (sélection de la plage) (N) | Surface de platine (longueur) (mm) | Surface de platine (largeur) (mm) | Résistance à la charge (N) | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.94 € | 1 | 5 jours | 10 | 121 ou plus | 121 ou plus | 30,1 à 50 | 125 | 125 | 49 | Env. 0° 15' | ||
129.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 26 à 40 | 26 à 40 | 5 à 30 | 30 | 30 | 19.6 | Env. 1°25′ | |
151.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30,1 à 50 | 60 | 60 | 39.2 | Env. 0° 40' | ||
188.24 € | 1 | 5 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 30,1 à 50 | 90 | 90 | 49 | Env. 0° 24' |
Loading...
Méthode d'alimentation | Vis manuelle | Matériaux de la table | Alliage d'aluminium | Finitions de la surface de la table | Satiné aluminium anodisé noir |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de serrage | N/A | Sens de déplacement | Inclinaison dans deux sens |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm)
Capacité de charge (sélection de la plage)(N)
Surface de platine (longueur)(mm)
Surface de platine (largeur)(mm)
Résistance à la charge(N)
Distance de déplacement / tour de bouton 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles