Étage fin incliné (étage manuel)

Étage fin incliné (étage manuel)
[Features]
· 2 axes inclined stage with different feeding methods.
· The ball located between the upper stage and base is the supporting point for the slope.
· Inexpensive manual screw type and fine-adjustment micrometer type are available.
· Can be widely used for applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TD-302
TD-602
TD-902
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (longueur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)
(mm)
Capacité de charge (sélection de la plage)
(N)
Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Résistance à la charge
(N)
Distance de déplacement / tour de bouton 1

281.12 €

1 5 jours 1026 à 4026 à 405 à 30303019.6Approx. 1°36′

329.07 €

1 5 jours 1041 à 6041 à 605 à 30606029.4Env. 0° 45'

358.51 €

1 5 jours 1061 à 9061 à 9030,1 à 50909039.2Env. 0° 29'

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation Micromètre standard Matériaux de la table Alliage d'aluminium Finitions de la surface de la table Satiné aluminium anodisé noir
Sens de déplacement Inclinaison dans deux sens

Assistance technique