Étage dans l'axe des XYZ DT (étage manuel)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LT-112
LT-112L
LT-112S
LT-112SL
LT-112W
LT-112WL
LT-112WS
LT-112WSL
LT-412
LT-412L
LT-412S
LT-412SL
LT-412W
LT-412WL
LT-412WS
LT-412WSL
LT-612
LT-612L
LT-612S
LT-612SL
LT-612W
LT-612WL
LT-612WS
LT-612WSL
LT-912
LT-912L
LT-912S
LT-912SL
LT-912W
LT-912WL
LT-912WS
LT-912WSL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (largeur)
(mm)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Distance de déplacement (axe des Y)
(mm)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)
Distance de déplacement / tour de bouton 1 Position de montage de la pièce en fonctionnement

655.35 €

1 8 jours 10140±50±50±50Env. 18mmPoignée simple

655.13 €

1 8 jours 10140±50±5050Env. 18mmPoignée simple

937.14 €

1 8 jours 10140±50±50±50Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise

936.91 €

1 8 jours 10140±50±5050Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise

683.87 €

1 8 jours 10140±50±50±50Env. 18mmPoignée double

683.65 €

1 8 jours 10140±50±5050Env. 18mmPoignée double

994.23 €

1 15 jours 10140±50±50±50Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée double alimentation normale / précise

994.01 €

1 15 jours 10140±50±5050Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée double alimentation normale / précise

406.13 €

1 8 jours 1040±10±10±10Env. 18mmPoignée simple

405.97 €

1 8 jours 1040±10±1010Env. 18mmPoignée simple

660.00 €

1 8 jours 1040±10±10±10Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise

659.84 €

1 8 jours 1040±10±1010Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise

434.59 €

1 8 jours 1040±10±10±10Env. 18mmPoignée double

434.49 €

1 8 jours 1040±10±1010Env. 18mmPoignée double

717.04 €

1 15 jours 1040±10±10±10Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée double alimentation normale / précise

716.93 €

1 15 jours 1040±10±1010Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée double alimentation normale / précise

435.48 €

1 8 jours 1060±15±15±15Env. 18mmPoignée simple

435.31 €

1 8 jours 1060±15±1515Env. 18mmPoignée simple

689.29 €

1 8 jours 1060±15±15±15Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise

689.17 €

1 8 jours 1060±15±1515Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise

463.99 €

1 8 jours 1060±15±15±15Env. 18mmPoignée double

463.77 €

1 8 jours 1060±15±1515Env. 18mmPoignée double

746.43 €

1 15 jours 1060±15±15±15Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée double alimentation normale / précise

746.16 €

1 15 jours 1060±15±1515Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée double alimentation normale / précise

493.28 €

1 5 jours 1090±30±30±30Env. 18mmPoignée simple

493.12 €

1 8 jours 1090±30±3030Env. 18mmPoignée simple

766.03 €

1 8 jours 1090±30±30±30Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise

765.92 €

1 8 jours 1090±30±3030Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise

521.74 €

1 8 jours 1090±30±30±30Env. 18mmPoignée double

521.58 €

1 8 jours 1090±30±3030Env. 18mmPoignée double

823.11 €

1 15 jours 1090±30±30±30Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée double alimentation normale / précise

823.01 €

1 15 jours 1090±30±3030Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée double alimentation normale / précise

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir
Mécanisme de guidage Présence Surface de platine (longueur)(mm) 40 Charge admissible(N) 19.6
Méthode de serrage Type à levier Sens de déplacement 3 sens d'axe des XYZ

Assistance technique