Étage fixe dans l'axe des XY fin (étage manuel)

Étage fixe dans l'axe des XY fin (étage manuel)
  • Remise sur volume
Has the same fixed stage mechanism as conventional products, with a width as slim as a spacer. No clamping needed, making it good for tight spaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LD-T4052FX
LD-T6052FX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (longueur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)

468.43 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 4026 à 404040

487.58 €

1 10 jours 1041 à 6041 à 606060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage joint de verre rond Capacité de charge horizontale(N) 24.5
Parallélisme(µm) 200 Méthode de serrage NA Distance de déplacement / tour de bouton 1 Env. 0.7mm
Sens de déplacement 2 sens d'axe des XY

Assistance technique