Entretoise pour étage

Entretoise pour étage
  • Remise sur volume
SS-901 is a spacer to make a 90 mm x 90 mm stage mountable on other stages with a 50 mm x 50 mm pitch M4 tap. SS-101 is a spacer to mount a 125 mm x 125 mm stage on other stages.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS-101
SS-901
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille
(mm)
Correspond à

69.64 €

1 Disponible 6 jours 10125X125Pour taille de montage de platine 125X125

54.92 €

1 Disponible 6 jours 1090X90Pour taille de montage de platine 90X90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux principaux / revêtement de surface Alliage d'aluminium / satiné aluminium anodisé noir

Assistance technique