Douille série AC, type SN

Douille série AC, type SN
[Features]
· Lightweight design suitable for manual connection of hand tools, etc.
· Can be easily and reliably connected with one-touch operation by just inserting the plug into the socket.
· Not usable in water, because the main body is available only in steel.
· Applicable fluid is air only.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-01SN
AC-02SN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de flexible compatible

20.06 €

1 5 jours 5X8

20.06 €

1 5 jours 6.5X10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à serrage d'écrou Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Acier (EN 1.0718 équiv.) Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::1.5 Dimension L(mm) 47.5 Dimension d (φ)(mm) 7

Assistance technique