Douille série NL, forme SH (Numéros de référence)

Douille série NL, forme SH
  • Remise sur volume
[Features]
· No need to operate the master valve when attaching/removing the plug because the automatic opening and closing valve built in to the socket opens/closes as the plug is attached/removed.
• Both socket and plug are available for male and female screw connections and hose connections, which can be combined freely.
· The fitting portions of NL21-NL24 with the same dimensions are compatible.
• NL44 to NL‐48 are also compatible.
• The main materials include steel, brass and stainless steel, and the parts made of steel are hardened to ensure excellent durability and abrasion resistance.
• We offer a variety of products, such as various factory piping and hydro-pneumatic tool hose connections, providing you with the best products to suit a wide range of operating conditions and applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NL-22SH-BRS-NBR
NL-22SH-STL-NBR
NL-22SH-SUS-NBR
NL-23SH-BRS-NBR
NL-23SH-STL-NBR
NL-23SH-SUS-NBR
NL-24SH-BRS-NBR
NL-24SH-STL-NBR
NL-24SH-SUS-NBR
NL-44SH-BRS-NBR
NL-44SH-STL-NBR
NL-44SH-SUS-NBR
NL-46SH-STL-NBR
NL-46SH-SUS-NBR
NL-48SH-BRS-NBR
NL-48SH-STL-NBR
NL-48SH-SUS-NBR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Fluide applicable Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Dimension L
(mm)
Dimension d (φ)
(mm)
Taille applicable T
(Rc/R)

20.18 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air0~1.572.551/4"

12.71 €

1 5 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile0~272.551/4"

38.39 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~272.551/4"

23.22 €

1 Disponible 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air0~1.576.57.53/8"

13.13 €

1 5 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile0~276.57.53/8"

40.41 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~276.57.53/8"

25.49 €

6 Disponible 9 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air0~1.578.591/2"

13.54 €

1 5 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile0~278.591/2"

48.57 €

1 Disponible 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~278.591/2"

32.73 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air0~1.58391/2"

25.94 €

1 5 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile0~28391/2"

60.78 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~28391/2"

29.55 €

1 5 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile0~292133/4"

68.94 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~292133/4"

39.51 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air0~1.5102191"

32.91 €

1 5 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile0~2102191"

105.60 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~2102191"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Pour montage sur flexible Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80

Assistance technique