Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TS-1PF-BRS |
TS-1PF-SUS |
TS-2PF-BRS |
TS-2PF-SUS |
TS-3PF-BRS |
TS-4PF-SUS |
TS-6PF-BRS |
TS-6PF-SUS |
TS-8PF-SUS |
TS-10PF-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Fluide applicable | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Dimension L (mm) | Dimension d (φ) (mm) | Taille applicable T (Rc/R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 € 7.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~7.5 | 25 | 5 | 1/8" | |
15.98 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique | 0~10 | 25 | 5 | 1/8" | ||
11.00 € | 1 | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~7.5 | 32 | 7 | 1/4" | ||
15.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique | 0~10 | 32 | 7 | 1/4" | |
11.45 € | 1 | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~7.5 | 38 | 10 | 3/8" | ||
22.50 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique | 0~10 | 44 | 13 | 1/2" | ||
23.22 € | 1 | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~4.5 | 50 | 17 | 3/4" | ||
28.01 € 13.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique | 0~6.5 | 50 | 17 | 3/4" | |
50.27 € | 3 | 9 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique | 0~6.5 | 59 | 26 | 1" | ||
104.13 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique | 0~4 | 64 | 32 | 1-1/4" |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Filetage femelle conique | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Structure de la valve | Type à ouverture à passages doubles | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Tuyauterie d'installation / Équipements pour applications de physique et chimie | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::180 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Fluide applicable
Dimension L(mm)
Dimension d (φ)(mm)
Taille applicable T(Rc/R)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles