Douille support pour pièce de raccordement Molco à pression, pour tuyaux en acier inoxydable

Douille support pour pièce de raccordement Molco à pression, pour tuyaux en acier inoxydable
  • Remise sur volume
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-13
BS-20
BS-25
BS-30
BS-40
BS-50
BS-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité (diamètre nominal Su)

8.95 €

1 7 jours 13

11.90 €

1 7 jours 20

26.14 €

1 Disponible 7 jours 25

33.54 €

1 7 jours 30

40.57 €

1 7 jours 40

48.26 €

1 7 jours 50

70.71 €

1 7 jours 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 1
Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80 Méthode de construction Type à presse
Unités commandées 1 pièce

Assistance technique