Pièce de raccordement Molco à pression, raccord union à 90° pour tuyaux en acier inoxydable

Pièce de raccordement Molco à pression, raccord union à 90° pour tuyaux en acier inoxydable
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
90U-13X1/2
90U-13X3/4
90U-20X1/2
90U-20X3/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal 3 Quantité (diamètre nominal Su)

25.71 €

1 7 jours 1/213

43.65 €

1 7 jours 3/413

31.92 €

1 7 jours 1/220

48.24 €

1 7 jours 3/420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 1
Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80 Méthode de construction Type à presse
Unités commandées 1 pièce

Assistance technique