Bride de revêtement pour pièce de raccordement Molco à pression, pour isolation pour tuyaux en acier inoxydable

Bride de revêtement pour pièce de raccordement Molco à pression, pour isolation pour tuyaux en acier inoxydable
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF-1
CF-1/2
CF-2
CF-3/4
CF-11/2
CF-11/4
CF-21/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal 3

56.54 €

1 7 jours 1

40.34 €

1 7 jours 1/2

76.46 €

1 7 jours 2

46.67 €

1 7 jours 3/4

69.84 €

1 7 jours 1 1/2

57.77 €

1 7 jours 1 1/4

95.19 €

1 7 jours 2 1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Bride Matériau Acier
Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 1
Température maximale de fonctionnement(°C) 0::60 Méthode de construction Type à presse Unités commandées 1 pièce

Assistance technique