Réducteur à double pression avec fonction de sécurité, pour tuyaux en acier inoxydable (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WP-R-20X13
WP-R-25X13
WP-R-25X20
WP-R-30X13
WP-R-30X20
WP-R-30X25
WP-R-40X13
WP-R-40X20
WP-R-40X25
WP-R-40X30
WP-R-50X20
WP-R-50X25
WP-R-50X30
WP-R-50X40
WP-R-60X20
WP-R-60X25
WP-R-60X30
WP-R-60X40
WP-R-60X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité (diamètre nominal Su) Diamètre nominal (Su) 2

14.08 €

1 7 jours 2013

18.91 €

1 7 jours 2513

18.94 €

1 7 jours 2520

27.14 €

1 7 jours 3013

27.20 €

1 7 jours 3020

27.14 €

1 7 jours 3025

38.70 €

1 7 jours 4013

38.76 €

1 7 jours 4020

38.81 €

1 7 jours 4025

39.09 €

1 7 jours 4030

60.92 €

1 7 jours 5020

46.64 €

1 7 jours 5025

46.97 €

1 7 jours 5030

49.11 €

1 7 jours 5040

77.76 €

1 7 jours 6020

77.39 €

1 7 jours 6025

68.13 €

1 7 jours 6030

68.43 €

1 7 jours 6040

71.23 €

1 7 jours 6050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Réducteur Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80
Méthode de construction Presse avec fonction de sécurité Unités commandées 1 pièce

Assistance technique