Raccord rapide / raccord EG à simple effet / embranchement de robinet à visser / EGZWE

Raccord rapide / raccord EG à simple effet / embranchement de robinet à visser / EGZWE
Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EGZWE-13X1/2
EGZWE-20X1/2
EGZWE-20X3/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal 3 Quantité (diamètre nominal Su)

44.01 €

1 7 jours 1/213

50.34 €

1 7 jours 1/220

50.34 €

1 7 jours 3/420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Coude à 90° Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80
Méthode de construction Type à simple pression Normes applicables Pour JIS G 3448 Unités commandées 1 pièce

Assistance technique