Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords à simple pression pour tuyaux en acier inoxydable, douilles de pièce de raccordement EG pour robinets, EGWS (pour JIS G 3448)

Raccords à simple pression pour tuyaux en acier inoxydable, douilles de pièce de raccordement EG pour robinets, EGWS (pour JIS G 3448)
  • Remise sur volume

[Features]
- Single-touch fitting; just insert the pipe in the correct position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EGWS-13X1/2
EGWS-20X1/2
EGWS-20X3/4
EGWS-25X1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température maximale de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal 3 Quantité (diamètre nominal Su) Unités commandées

18.23 €

Disponible 6 jours 0~801/2131 pièce

19.14 €

Disponible 6 jours 0~801/2201 pièce

19.22 €

Disponible 6 jours 0~803/4201 pièce

24.14 €

Disponible 6 jours 0~801251 pièce

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Raccord femelle droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Méthode de construction Type à simple pression
Normes applicables Pour JIS G 3448

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique