Raccord rapide / raccord à visser CE et manchon bidirectionnel / EGBS

Raccord rapide / raccord à visser CE et manchon bidirectionnel / EGBS
Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EGBS-13
EGBS-20
EGBS-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité (diamètre nominal Su)

45.36 €

1 7 jours 13

49.80 €

1 7 jours 20

63.37 €

1 7 jours 25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 1
Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80 Méthode de construction Type à simple pression
Normes applicables Pour JIS G 3448 Unités commandées 1 pièce

Assistance technique