Transfert à billes, modèle ISC-10 (matériau du corps en résine)

Transfert à billes, modèle ISC-10 (matériau du corps en résine)
[Features]
· For clean room use, with choice of resin material types to suit the application.
· DuPont™ and Vespel ® are trademarks or registered trademarks of Du Pont.
· ISC The standard cleaning specification of the mold is clean pack, but other cleaning also possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ISC-10JS-J
ISC-10P1S-J
ISC-10P1S-P1
ISC-10P1S-U1
ISC-10U1S-J
ISC-10U1S-U1
ISC-10V1C-V1
ISC-10V1S-J
ISC-10V1S-P1
ISC-10V1S-U1
ISC-10V1S-V1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps Matériau de la bille principale Bille secondaire Couleur du corps en plastique

35.87 €

1 7 jours 10[Résine] POM[Résine] PE-UHMWAcier inoxydableTranslucide (blanc)

43.09 €

1 7 jours 10[Résine] POM[Résine] PEEKAcier inoxydableTranslucide (blanc)

56.50 €

1 7 jours 10[Résine] PEEK[Résine] PEEKAcier inoxydableCrème

58.56 €

1 7 jours 10[Résine] PE-UHMW[Résine] PEEKAcier inoxydableTranslucide (blanc)

42.05 €

1 7 jours 10[Résine] POM[Résine] 3FAcier inoxydableTranslucide (blanc)

59.60 €

1 7 jours 10[Résine] PE-UHMW[Résine] PE-UHMWAcier inoxydableTranslucide (blanc)

234.25 €

1 7 jours 10[Résine] Vespel SP[Résine] Vespel SPCéramiqueMarron

73.02 €

1 7 jours 10[Résine] POM[Résine] Vespel SPAcier inoxydableTranslucide (blanc)

86.43 €

1 7 jours 10[Résine] PEEK[Résine] Vespel SPAcier inoxydableCrème

90.55 €

1 7 jours 10[Résine] PE-UHMW[Résine] Vespel SPAcier inoxydableTranslucide (blanc)

137.53 €

1 7 jours 10[Résine] Vespel SP[Résine] Vespel SPAcier inoxydableMarron

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Vis mâle de forme ronde Plage de charge de fonctionnement de résistance(N) 1.0 à 10.0
Charge utile(N) 9.8 D.E. D(Ø) 15 Taille de bille (pouce)(Ø) 9.53(3/8)
Application Transfert à billes pour salle blanche

Assistance technique