Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IS-05N |
IS-06N |
IS-08N |
IS-10N |
IS-13N |
IS-16N |
IS-19N |
IS-25N |
IS-38N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de charge de fonctionnement de résistance (N) | Charge utile (N) | D.E. D (Ø) | Taille de bille (pouce) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08 € 10.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50,1 à 100,0 | 98 | 13 | 4.763(3/16) | |
19.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 196 | 17 | 6.350(1/4) | ||
19.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 294 | 18 | 7.938(5/16) | |
19.03 € | 1 | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 392 | 23 | 11.113(7/16) | ||
20.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 490 | 28 | 14.288(9/16) | ||
14.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 686 | 24 | 15.88(5/8) | |
32.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 980 | 41 | 22.225(7/8) | ||
47.17 € 24.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 500,1 à 5000 | 1470 | 52 | 25.4(1) | |
99.60 € | 1 | 7 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 2450 | 71.8 | 112.7(1/2) |
Loading...
Type | Standard | Forme | Vis mâle de forme ronde | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bille principale | Acier | Bille secondaire | Acier | Application | Transfert de billes pneumatiques pour usage général |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de charge de fonctionnement de résistance(N)
Charge utile(N)
D.E. D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles