Référence fabricant: IS-05SN
Marque: IGUCHI KIKO
Prix: 36.23 €
Délai de livraison: 5 jours
Plage de charge de fonctionnement de résistance: 50,1 à 100,0 N
Charge utile: 98 N
D.E. D: 13 Ø
Taille de bille (pouce): 4.763(3/16) Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IS-05SN
Référence pièce
|
---|
IS-05SN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de charge de fonctionnement de résistance (N) | Charge utile (N) | D.E. D (Ø) | Taille de bille (pouce) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 50,1 à 100,0 | 98 | 13 | 4.763(3/16) |
Loading...
Type | Standard | Forme | Vis mâle de forme ronde | Matériau du corps | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bille principale | Acier inoxydable | Bille secondaire | Acier inoxydable | Application | Transfert de billes pneumatiques pour usage général |
Vous vous trouvez sur la page de Transfert à billes, modèle IS-SN (matériau du corps en acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: IS-05SN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IS-05SN.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de charge de fonctionnement de résistance(N)
Charge utile(N)
D.E. D(Ø)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
IS-06SN |
IS-08SN |
IS-10SN |
IS-13SN |
IS-16SN |
IS-19SN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de charge de fonctionnement de résistance (N) | Charge utile (N) | D.E. D (Ø) | Taille de bille (pouce) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 196 | 17 | 6.350(1/4) | ||
34.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 294 | 18 | 7.938(5/16) | ||
33.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 392 | 23 | 11.113(7/16) | ||
47.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 490 | 28 | 14.288(9/16) | ||
57.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 686 | 24 | 15.88(5/8) | ||
69.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 980 | 41 | 22.225(7/8) |