Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IM-16SJ
Type | Standard | Forme | Bride | Plage de charge de fonctionnement de résistance(N) | 20,1 à 50,0 |
---|---|---|---|---|---|
Charge utile(N) | 29.4 | Matériau du corps | Acier inoxydable | Matériau de la bille principale | POM |
D.E. D(Ø) | 51.5 | Taille de bille (pouce)(Ø) | 15.88(5/8) | Bille secondaire | Acier inoxydable |
Application | Transfert de billes pneumatiques pour usage général |
Vous vous trouvez sur la page de Transfert à billes, type IM-SJ (matériau du corps en acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: IM-16SJ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IM-16SJ.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles