Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P-250WK
Référence pièce
|
---|
P-250WK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur b de fourche (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.22 € | 1 | 8 jours | 10 | 305 | 485.01~750.00 | 490 | Trou rond | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 90 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Matériau de la roue | Loglan (uréthane) |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Matériau du raccord | Constitué d'une plaque en acier | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges moyennes, modèle P-WK, modèle à roulette de débit courant (uréthane) avec raccords de fixation, le numéro d'article est le suivant: P-250WK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-250WK.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur b de fourche(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
P-100WK |
P-130WK |
P-150WK |
P-200WK |
P-75WK |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur b de fourche (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 176.4 | Trou long | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 43 | |
34.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 245 | Trou long | 95(100) | 53(56) | 137 | 93 | 130 | 52 | |
32.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 294 | Trou long | 95(100) | 53(56) | 137 | 93 | 150 | 56 | |
42.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 250 | 320.01~485.00 | 392 | Trou long | 107(112) | 60(63) | 151 | 102 | 200 | 56 | |
18.71 € | 1 | Disponible | 21 jours | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 117.6 | Trou rond | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 36 |