Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P-200WJS
Référence pièce
|
---|
P-200WJS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Excentricité G (mm) | Largeur b de fourche (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 250 | 320.01~485.00 | 392 | Trou rond | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 58 | 56 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec double butée (rotation + pivotement) | Matériau de la roue | Loglan (uréthane) |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Matériau du raccord | Constitué d'une plaque en acier | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges moyennes modèle P-WJS modèle à roues, uréthane, modèle rotation, avec raccord et doubles butées, le numéro d'article est le suivant: P-200WJS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-200WJS.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Excentricité G(mm)
Largeur b de fourche(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
P-100WJS |
P-130WJS |
P-150WJS |
P-250WJS |
P-75WJS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Excentricité G (mm) | Largeur b de fourche (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 176.4 | Trou long | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 35 | 43 | |
48.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 245 | Trou long | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 52 | ||
43.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 294 | Trou long | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 45 | 56 | |
193.88 € | 1 | 6 jours | - | 305 | 485.01~750.00 | 490 | Trou rond | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 71 | 90 | ||
25.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 117.6 | Trou rond | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 23.5 | 36 |