Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TR-100AWJ
Référence pièce
|
---|
TR-100AWJ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Excentricité G (mm) | Largeur b de fourche (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.12 € | 1 | 5 jours | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 117.6 | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 35 | 43 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau de la roue | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Constitué d'une plaque en acier | Type à trou de montage | Trou long | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette de chariot à traction modèle TR-AWJ, modèle à cœur en aluminium, modèle rotatif avec fixation, le numéro d'article est le suivant: TR-100AWJ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TR-100AWJ.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Excentricité G(mm)
Largeur b de fourche(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TR-130AWJ |
TR-150AWJ |
TR-200AWJ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Excentricité G (mm) | Largeur b de fourche (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 175 | 140.01~220.00 | 176.4 | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 125 | 40 | 52 | ||
95.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 198 | 140.01~220.00 | 196 | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 45 | 56 | |
118.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 250 | 220.01~320.00 | 245 | 105(112) | 105(112) | 140 | 140 | 200 | 58 | 56 |