Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FP-65WJ
Référence pièce
|
---|
FP-65WJ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Excentricité G (mm) | Largeur de pneu R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 92 | 220.01~320.00 | 254.8 | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 30 | 38 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau de la roue | Nylon renforcé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Constitué d'une plaque en acier | Type à trou de montage | Trou rond | Catégorie de charge | Charge lourde |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges lourdes modèle FP-WJ modèle roue en nylon, modèle rotation, avec raccord, le numéro d'article est le suivant: FP-65WJ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FP-65WJ.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Excentricité G(mm)
Largeur de pneu R(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FP-50GNWJ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Excentricité G (mm) | Largeur de pneu R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 68 | 80.01~140.00 | 117.6 | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 25 | 28 |