Roulette pivotante pour charges moyennes, type J, taille 100mm (Numéros de référence)

Roulette pivotante pour charges moyennes, type J, taille 100mm
  • Remise sur volume
A standard, free-swivel caster for medium loads.

Note: The hardware for this product can also be purchased by itself.
The photo shows a sample of the hardware/wheel integrated type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRJ-100
SJ-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

44.77 €

1 9 jours Type à plaque universel14480.01~140.00130[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond123535Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

31.06 €

1 5 jours Type à plaque universel14480.01~140.00130[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond123535Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 71
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 71 Plaque supérieure F1(mm) 95 Plaque supérieure F2(mm) 95
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 100 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Assistance technique