Roulette pivotante pour charges moyennes, modèle J, taille 130 mm (Numéros de référence)

Roulette pivotante pour charges moyennes, modèle J, taille 130 mm
  • Remise sur volume
A standard, free-swivel caster for medium loads.

(i)Remarque

  • Le rouleau de l'appareil est disponible en option avec ou sans rouleau. Utilisez le configurateur pour votre sélection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PNDJ-130

Référence pièce
PNDJ-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

81.43 €

1 9 jours Type à plaque universel177140.01~220.00145[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203840Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 80
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 80 Plaque supérieure F1(mm) 108 Plaque supérieure F2(mm) 108
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 130 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour charges moyennes, modèle J, taille 130 mm, le numéro d'article est le suivant: PNDJ-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PNDJ-130.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PBJ-130
PJ-130
PNAJ-130
PNJ-130
PNUAJ-130
PNUDJ-130
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

60.27 €

1 9 jours Type à plaque universel177220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204240Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

51.03 €

1 9 jours Type à plaque universel177140.01~220.00150[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204240Roues sur terreRoulement à glissement

44.79 €

1 Disponible 9 jours Type à plaque universel17780.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203840Roues sur terreRoulement à glissement

49.00 €

1 Disponible 9 jours Type à plaque universel177140.01~220.00145[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203840Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

64.35 €

1 9 jours Type à plaque universel17780.01~140.00120[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond203540Roues sur terreRoulement à glissement

95.10 €

1 9 jours Type à plaque universel177140.01~220.00200[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond203540Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

Assistance technique