Roulette pivotante pour charges moyennes, modèle J, taille 150 mm (Numéros de référence)

Roulette pivotante pour charges moyennes, modèle J, taille 150 mm
[Features]
· A standard caster for medium loads.
· Features hardware that is capable of freely turning.

(i)Remarque

  • Part number J-150 is supplied without wheel. Only the wheel holder of the equipment Castors is included in the delivery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRJ-150
SJ-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

80.67 €

1 9 jours Type à plaque universel198140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond204545Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

58.56 €

1 5 jours Type à plaque universel198140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond204545Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 90
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 90 Plaque supérieure F1(mm) 120 Plaque supérieure F2(mm) 120
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 150 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Assistance technique