Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRJ-200 |
SHJ-200 |
SJ-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.95 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleur | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | Trou rond | 20 | 45 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
114.50 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevé | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 45 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
89.09 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 45 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 112 | Plaque supérieure F1(mm) | 140 | Plaque supérieure F2(mm) | 140 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 200 |
Configurer
Propriétés de base
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles