Roulette pivotante pour charges moyennes, modèle J, taille 200 mm (Numéros de référence)

Roulette pivotante pour charges moyennes, modèle J, taille 200 mm
[Features]
· A standard, free-swivel caster for medium loads.
Note: The product shown in the photo is an item in which the wheel and hardware are integrated. Hardware can be selected by itself (without wheel).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UWBSDJ-200

Référence pièce
UWBSDJ-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

208.70 €

1 22 jours Type à plaque universel250320.01~485.00420[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond203458Charge moyenneRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 112
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 112 Plaque supérieure F1(mm) 140 Plaque supérieure F2(mm) 140
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 200

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour charges moyennes, modèle J, taille 200 mm, le numéro d'article est le suivant: UWBSDJ-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWBSDJ-200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
J-200
PBDJ-200
PBJ-200
PJ-200
PNAJ-200
UWBSJ-200
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

49.49 €

1 9 jours Type à plaque universel / Composants associés-320.01~485.00420------Charge moyenneRaccord en métal uniquement - sans roues-

137.13 €

1 9 jours Type à plaque universel250320.01~485.00400[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204558Charge moyenneRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

106.02 €

1 9 jours Type à plaque universel250320.01~485.00400[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204558Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

97.25 €

1 9 jours Type à plaque universel250220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204558Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

87.82 €

1 9 jours Type à plaque universel250140.01~220.00160[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond204258Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

164.16 €

1 22 jours Type à plaque universel250320.01~485.00420[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond203458Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Assistance technique