Roulette pivotante pour charges moyennes, modèle J, taille 250-300 mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SUIJ-250

Référence pièce
SUIJ-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

147.71 €

1 14 jours Type à plaque universel305485.01~750.00500[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond125125160160252504571Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour charges moyennes, modèle J, taille 250-300 mm, le numéro d'article est le suivant: SUIJ-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUIJ-250.

Variantes de ce produit

Référence pièce
J-300
SJ-250
SJ-300
SRJ-250
SUIJ-300
UWBSJ-250
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

107.61 €

1 9 jours Type à plaque universel / Composants associés-485.01~750.00600---140140175175-300--Charge moyenneRaccord en métal uniquement - sans roues-

169.02 €

1 9 jours Type à plaque universel305320.01~485.00330[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond125125160160252505071Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

150.82 €

1 9 jours Type à plaque universel374320.01~485.00350[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond140140175175253005071Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

125.35 €

1 9 jours Type à plaque universel305220.01~320.00260[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rougeRésistance à l'abrasionTrou rond125125160160252505071Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

238.77 €

1 14 jours Type à plaque universel374485.01~750.00600[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond140140175175253005071Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

319.87 €

1 14 jours Type à plaque universel305485.01~750.00550[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond125125160160252503671Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Assistance technique