Roulette pour charges moyennes, type K fixe, taille 150mm (Numéros de référence)

Roulette pour charges moyennes, type K fixe, taille 150mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A standard, directionally-fixed type caster for medium loads

(i)Remarque

  • Part number K-150 is supplied without wheel. Only the wheel holder of the equipment Castors is included in the delivery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRK-150
SK-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

69.22 €

1 9 jours Type à plaque fixe198140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond2045Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

47.01 €

1 Disponible 5 jours Type à plaque fixe198140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2045Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 100
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 50(56) Plaque supérieure F1(mm) 137 Plaque supérieure F2(mm) 93
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 150 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Assistance technique