Roulette pour charges moyennes, type K fixe, taille 150mm (Numéros de référence)

Roulette pour charges moyennes, type K fixe, taille 150mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A standard, directionally-fixed type caster for medium loads

(i)Remarque

  • Part number K-150 is supplied without wheel. Only the wheel holder of the equipment Castors is included in the delivery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UWAK-150

Référence pièce
UWAK-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

112.17 €

1 22 jours Type à plaque fixe198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2040Roues sur terreRoulement à glissement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 100
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 50(56) Plaque supérieure F1(mm) 137 Plaque supérieure F2(mm) 93
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 150 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges moyennes, type K fixe, taille 150mm, le numéro d'article est le suivant: UWAK-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWAK-150.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PBK-150
PK-150
PNAK-150
UWBDK-150
UWBK-150
UWBSDK-150
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

59.69 €

1 9 jours Type à plaque fixe198220.01~320.00300[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2045Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

50.26 €

1 9 jours Type à plaque fixe198140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2045Roues sur terreRoulement à glissement

48.21 €

1 9 jours Type à plaque fixe19880.01~140.00140[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2038Roues sur terreRoulement à glissement

174.59 €

1 22 jours Type à plaque fixe198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond2040Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

143.06 €

1 22 jours Type à plaque fixe198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond2040Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

132.84 €

1 22 jours Type à plaque fixe198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond2030Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

Assistance technique