Roulette pour charges moyennes sur support, modèle K de taille 250-300 mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UWBSK-250

Référence pièce
UWBSK-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

299.91 €

1 14 jours Type à plaque fixe305485.01~750.00550[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond140802001402525036Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges moyennes sur support, modèle K de taille 250-300 mm, le numéro d'article est le suivant: UWBSK-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWBSK-250.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CRK-250
K-250
K-300
SK-250
SK-300
SRK-250
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

154.23 €

1 9 jours Type à plaque fixe305320.01~485.00330[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond140802001402525050Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

60.02 €

1 9 jours Composants associés / Type à plaque fixe-485.01~750.00550---14080200140-250-Charge moyenneRaccord en métal uniquement - sans roues-

83.19 €

1 9 jours Composants associés / Type à plaque fixe-485.01~750.00600---16090220150-300-Charge moyenneRaccord en métal uniquement - sans roues-

140.45 €

1 9 jours Type à plaque fixe305320.01~485.00330[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond140802001402525050Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

192.44 €

1 9 jours Type à plaque fixe374320.01~485.00350[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond160902201502530050Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

150.86 €

1 9 jours Type à plaque fixe305220.01~320.00260[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rougeRésistance à l'abrasionTrou rond140802001402525050Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Assistance technique