Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UWBSK-250
Référence pièce
|
---|
UWBSK-250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.91 € | 1 | 14 jours | Type à plaque fixe | 305 | 485.01~750.00 | 550 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 140 | 80 | 200 | 140 | 25 | 250 | 36 | Charge moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges moyennes sur support, modèle K de taille 250-300 mm, le numéro d'article est le suivant: UWBSK-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWBSK-250.
Configurer
Propriétés de base
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CRK-250 |
K-250 |
K-300 |
SK-250 |
SK-300 |
SRK-250 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.23 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 305 | 320.01~485.00 | 330 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleur | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | Trou rond | 140 | 80 | 200 | 140 | 25 | 250 | 50 | Charge moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
60.02 € | 1 | 9 jours | Composants associés / Type à plaque fixe | - | 485.01~750.00 | 550 | - | - | - | 140 | 80 | 200 | 140 | - | 250 | - | Charge moyenne | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
83.19 € | 1 | 9 jours | Composants associés / Type à plaque fixe | - | 485.01~750.00 | 600 | - | - | - | 160 | 90 | 220 | 150 | - | 300 | - | Charge moyenne | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
140.45 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 305 | 320.01~485.00 | 330 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 140 | 80 | 200 | 140 | 25 | 250 | 50 | Charge moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
192.44 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 374 | 320.01~485.00 | 350 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 160 | 90 | 220 | 150 | 25 | 300 | 50 | Charge moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
150.86 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 305 | 220.01~320.00 | 260 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rouge | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 140 | 80 | 200 | 140 | 25 | 250 | 50 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |